Moduł LED podświetlenia dolnej krawędzi ramki Q.7 168055
Cena
213,20 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (8)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 8 product.page.accessories.products-available
Niezb?dne akcesoria
product.page.accessories.referenced_by.title
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Wymiary
-
Wysokość95 mm
-
Szerokość95 mm
-
Głębokość6,50 mm
Moc
-
Pobór prądu6 mA
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuWkładka modułu 230 V AC
Materiały
-
KolorPrzezroczysty
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaLED, niewymienne
-
Powiązane systemyQ.x
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 168055
Moduł LED podświetlenia dolnej krawędzi ramki Q.7
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2021-11-15
PDF1,13 MB
Manual for LED modul (DE, GB, NL, IT, PL, 2018-07)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2018-07-23
PDF1,14 MB
Wi?cej materia?ów