Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, szkło, białe 10116179
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Termostat pokojowy 12 dostępne produkty
-
Termostat czasowy pokojowy 3 dostępne produkty
-
Łącznik instalacyjny 11 dostępne produkty
-
Ściemniacz 7 dostępne produkty
-
Przycisk 19 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 371 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
- Termostat pokojowy
- Termostat czasowy pokojowy
- Łącznik instalacyjny
- Ściemniacz
- Przycisk
- Gniazdo
- Port magistrarny systemu magistralnego
- Programator czasowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Przełącznik trzypozycyjny
- Sygnalizator świetlny do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Zaślepka
- Płytka czołowa płytki do wkładki sygnalizacyjnej
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Przełącznik elektroniczny
- Element inteligentnego sterowania
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu do systemu magistralnego
- Zasilacz z gniazdem USB
- Płytka nośna
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Czujnik ruchu (sam czujnik)
- Gniazdo telekomunikacyjne (skrętka)
- Gniazda
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Akcesoria/części do systemów magistralnych
- Sterownik żaluzjowy
- Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej
- Adapter przejściowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
-
20266084
Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu aks, lak
542,00 zł / szt.* -
20266086
Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant, aks lak
553,00 zł / szt.* -
20266089
Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały, aks
518,00 zł / szt.* -
20306084
Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod. alu aks, lak
518,00 zł / szt.* -
20306086
Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak
518,00 zł / szt.* -
20306089
Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały, aks
476,00 zł / szt.* -
20316084
Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., alu aks, lak
610,00 zł / szt.* -
20316086
Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak
610,00 zł / szt.* -
20316089
Q.1/Q.3 Regulator temperatury pomieszczenia 24 V ze stykiem zwiernym, biały
570,00 zł / szt.* -
20346084
Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, alu aks, lak
1040,00 zł / szt.* -
20346086
Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant, aks lak
1045,00 zł / szt.* -
20346089
Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały, aks
1001,00 zł / szt.*
-
20446084
Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., alu aks, lak
1161,00 zł / szt.* -
20446086
Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant aks, lak
1161,00 zł / szt.* -
20446089
Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały, aks
1138,00 zł / szt.*
-
3966
one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski
69,50 zł / szt.* -
382610
one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)
338,00 zł / szt.* -
533023
one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
99,50 zł / szt.* -
533031
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
17,90 zł / szt.* -
533032
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
42,70 zł / szt.* -
533035
one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
22,50 zł / szt.* -
533036
one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski
22,50 zł / szt.* -
533037
one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
35,40 zł / szt.* -
53303212
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2biegunowy
54,80 zł / szt.* -
53303303
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
91,00 zł / szt.* -
53303808
one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
84,70 zł / szt.*
-
2873
one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
392,00 zł / szt.* -
2909
one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
142,00 zł / szt.* -
2973
one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
288,00 zł / szt.* -
296110
one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
450,00 zł / szt.* -
296210
one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
249,00 zł / szt.* -
85421200
Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)
637,00 zł / szt.* -
85422100
one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
759,00 zł / szt.*
-
5056
mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
40,70 zł / szt.* -
385620
mechanizmy Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
355,00 zł / szt.* -
395619
mechanizmy Łącznik cięgłowy zwierny
98,50 zł / szt.* -
503101
one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
62,50 zł / szt.* -
503203
one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
105,00 zł / szt.* -
503501
one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
71,50 zł / szt.* -
505102
Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową
41,20 zł / szt.* -
505103
one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
66,50 zł / szt.* -
505601
one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
42,80 zł / szt.* -
535031
one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
24,00 zł / szt.* -
535035
one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
34,70 zł / szt.* -
16406084
Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańcz. soczewką, alu aks, lak
255,00 zł / szt.* -
16406086
Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, ant, aks
255,00 zł / szt.* -
16406089
Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, biały, aks
227,00 zł / szt.* -
16406094
Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu aks, lak
249,00 zł / szt.* -
16406096
Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, aksamit
421,00 zł / szt.* -
16406099
Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, aksamit
367,00 zł / szt.* -
53503404
one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
76,50 zł / szt.* -
53503503
one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.
47,60 zł / szt.*
-
47436086
Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, ant aks, lak
42,70 zł / szt.* -
47436084
Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
47,30 zł / szt.* -
47236089
Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne z przesł. st. biały, aks
36,30 zł / szt.* -
47236086
Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO kompletne, ant aks, lak
48,10 zł / szt.* -
47236084
Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
56,50 zł / szt.* -
41436089
Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, biały aksamit
29,80 zł / szt.* -
41436086
Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, antracyt aksamit
41,40 zł / szt.* -
41436084
Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, alu aksamit
56,50 zł / szt.* -
41236089
Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, biały, aksamit
35,00 zł / szt.* -
41236086
Q.x Gniazdo SCHUKO z przysłonami styków, antracyt, aksamit
46,10 zł / szt.* -
41236084
Q.x Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, alu, aksamit
56,50 zł / szt.* -
41106089
Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO z lamką kontrolną i polem opisowym, biały, aksamit
329,00 zł / szt.* -
41106086
Q.1/Q.3 Gniazdo zasil z LED Berker
359,00 zł / szt.* -
41106084
Q.x Gniazdo SCHUKO z lamką kontrolną i polem opisowym, alu aksamit
193,00 zł / szt.* -
48036089
Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; biały aksamit
295,00 zł / szt.* -
48036086
Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; antracyt aksamit
305,00 zł / szt.* -
48036084
Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; alu aksamit
328,00 zł / szt.* -
48046089
Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; biały aksamit
305,00 zł / szt.* -
48046086
Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; antracyt aksamit
305,00 zł / szt.* -
48046084
Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; alu aksamit
330,00 zł / szt.*
-
80040001
KNX e/s Port magistralny, podtynkowy
497,00 zł / szt.* -
80040002
KNX e/s R.classic/serie 1930 Port magistralny, podtynkowy
497,00 zł / szt.*
-
2997
one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White
298,00 zł / szt.* -
2998
one.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White
664,00 zł / szt.* -
289110
one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm
278,00 zł / szt.* -
85421700
one.platform Mechanizm sterujący DALI / DSI
645,00 zł / szt.*
-
386103
one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3
271,00 zł / szt.* -
386113
one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3
271,00 zł / szt.*
-
510110
one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
48,40 zł / szt.* -
29516086
Q.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt aksamit
444,00 zł / szt.* -
29516089
Q.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały aksamit
422,00 zł / szt.* -
29526084
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, alu aksamit lakier
443,00 zł / szt.* -
29526086
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone antracyt, aksamit
444,00 zł / szt.* -
29526089
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone biały, aksamit
422,00 zł / szt.* -
29536084
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu aksamit lakierowany
401,00 zł / szt.* -
29536086
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt aksamit
401,00 zł / szt.* -
29536089
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały aksamit
378,00 zł / szt.*
-
10096074
Q.x Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, alu , aksamit
61,00 zł / szt.* -
10096076
Q.x Zaślepka z płytką czołową, antracyt, aksamit
66,00 zł / szt.* -
10096084
Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, alu aksamit, lak
62,00 zł / szt.* -
10096086
Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, ant aksamit, lak
52,30 zł / szt.* -
10096089
Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały, aksamit
39,40 zł / szt.* -
6710096084
Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, alu aks, lak
62,00 zł / szt.* -
6710096086
Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant aks, lak
53,80 zł / szt.* -
6710096089
Q.1/Q.3 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały, aks
40,10 zł / szt.*
-
75662729
Q.1/Q.3 Przycisk 2-kr z reg. temp. i wyśw. biały, aks
2505,00 zł / szt.* -
80141170
KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 1-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.
399,00 zł / szt.* -
80141321
KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
470,00 zł / szt.* -
80141326
KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
350,00 zł / szt.* -
80141329
KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
342,00 zł / szt.* -
80142170
KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 2-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.
423,00 zł / szt.* -
80142321
KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
533,00 zł / szt.* -
80142326
KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
414,00 zł / szt.* -
80142329
KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
404,00 zł / szt.* -
80143321
KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
623,00 zł / szt.* -
80143326
KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
526,00 zł / szt.* -
80143329
KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
520,00 zł / szt.* -
80144321
KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
715,00 zł / szt.* -
80144326
KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt
595,00 zł / szt.* -
80144329
KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały
587,00 zł / szt.*
-
85121100
one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
327,00 zł / szt.* -
85121200
one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
416,00 zł / szt.* -
85122200
one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm
622,00 zł / szt.*
-
85141124
Q.x Przycisk 1-kr alu aks, lak
198,00 zł / szt.* -
85141126
Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant, aks lak
195,00 zł / szt.* -
85141129
Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały, aks
182,00 zł / szt.* -
85142124
Q.x Przycisk 2-kr alu aks, lak
207,00 zł / szt.* -
85142126
Q.x Przycisk 2-kr, ant, aks lak
200,00 zł / szt.* -
85142129
Q.x Przycisk 2-kr biały, aks
196,00 zł / szt.*
-
85145124
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu aks, lak
756,00 zł / szt.* -
85145126
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant, aks lak
758,00 zł / szt.* -
85145129
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały, aks
753,00 zł / szt.* -
85146124
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu aks, lak
911,00 zł / szt.* -
85146126
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant, aks lak
926,00 zł / szt.* -
85146129
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały, aks
898,00 zł / szt.* -
85648124
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu aks, lak
1083,00 zł / szt.* -
85648126
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant, aks lak
1098,00 zł / szt.* -
85648129
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały, aks
1077,00 zł / szt.*
-
85745124
Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., alu aks, lak
1083,00 zł / szt.* -
85745126
Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., ant, aks lak
1098,00 zł / szt.* -
85745129
Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., biały, aks
1077,00 zł / szt.* -
85745224
Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., alu aks, lak
1083,00 zł / szt.* -
85745226
Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., ant, aks lak
1098,00 zł / szt.* -
85745229
Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., biały, aks
1077,00 zł / szt.*
-
85345124
Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 1,1 m alu aks, lak
924,00 zł / szt.* -
85345126
Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1,1m, antracyt, aksamit lak.
991,00 zł / szt.* -
85345129
Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1,1m, biały, aksamit
911,00 zł / szt.* -
85346124
Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 2,2 m alu aks, lak
924,00 zł / szt.* -
85346126
Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2,2m, antracyt, aksamit lak.
991,00 zł / szt.* -
85346129
Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2,2m, biały, aksamit
956,00 zł / szt.*
-
4468
one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
39,30 zł / szt.* -
4470
one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
39,30 zł / szt.* -
454001
one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
28,60 zł / szt.* -
454002
one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
28,60 zł / szt.* -
454101
one.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
27,90 zł / szt.* -
454104
mechanizmy Płytka nośna z zielonym elementem mocującym 2-krotna
27,90 zł / szt.* -
454105
one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
27,90 zł / szt.* -
454107
one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
27,90 zł / szt.* -
454109
one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
27,90 zł / szt.* -
454202
one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
27,90 zł / szt.*
-
450502
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
207,00 zł / szt.* -
457205
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
97,00 zł / szt.* -
457209
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
97,00 zł / szt.* -
457305
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
104,00 zł / szt.* -
457309
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
104,00 zł / szt.* -
3315396084
Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio alu aks, lak
362,00 zł / szt.* -
3315396086
Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio, ant, aks lak
362,00 zł / szt.* -
3315396089
Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio biały, aks
317,00 zł / szt.* -
3315426084
Q.x Gniazdo HDMI alu aks, lak
582,00 zł / szt.* -
3315426086
Q.x Gniazdo HDMI, ant aks, lak
582,00 zł / szt.* -
3315426089
Q.x Gniazdo HDMI biały, aks
539,00 zł / szt.* -
3315436084
Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu aks, lak
597,00 zł / szt.* -
3315436086
Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant aks, lak
597,00 zł / szt.* -
3315436089
Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały, aks
539,00 zł / szt.*
-
85341124
Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m alu aks, lak
432,00 zł / szt.* -
85341126
Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m, ant, aks lak
432,00 zł / szt.* -
85341129
Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m biały, aks
393,00 zł / szt.* -
85341224
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m alu aks, lak
664,00 zł / szt.* -
85341226
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m, ant, aks lak
664,00 zł / szt.* -
85341229
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biały, aks
625,00 zł / szt.* -
85342124
Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m alu aks, lak
432,00 zł / szt.* -
85342126
Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m, ant, aks lak
432,00 zł / szt.* -
85342129
Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m biały, aks
406,00 zł / szt.* -
85342224
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m alu aks, lak
646,00 zł / szt.* -
85342226
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m, ant, aks lak
646,00 zł / szt.* -
85342229
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m biały, aks
625,00 zł / szt.*
-
4538
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy
83,50 zł / szt.* -
4586
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
126,00 zł / szt.* -
4587
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
164,00 zł / szt.* -
455401
one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
105,00 zł / szt.* -
455501
one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane,
136,00 zł / szt.* -
458802
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
98,00 zł / szt.* -
534538
one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
67,50 zł / szt.* -
534539
one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
91,00 zł / szt.* -
534576
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
136,00 zł / szt.*
-
459410
one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
167,00 zł / szt.* -
53455011
one.platform Mech. gn. RTV końcowego
80,00 zł / szt.* -
53455111
one.platform Mechanizm gnaizda szerokopasmowego 2F RTV (UPC, Vectra)
136,00 zł / szt.* -
53455121
one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)
139,00 zł / szt.* -
53455131
one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (UPC)
139,00 zł / szt.* -
53455311
one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego
99,00 zł / szt.* -
53455321
one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego
105,00 zł / szt.* -
53455331
one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego
142,00 zł / szt.*
-
382120
IP44 Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej, p/t
270,00 zł / szt.* -
382210
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
338,00 zł / szt.* -
383110
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
285,00 zł / szt.* -
383210
mechanizmy Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny
319,00 zł / szt.* -
385103
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe
121,00 zł / szt.* -
385203
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe
153,00 zł / szt.* -
53303520
one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy, 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
43,50 zł / szt.* -
53503520
one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy przyciskowy, 1-bieg., mech. samozac.
44,50 zł / szt.*
-
11376084
Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu aks, lak
75,50 zł / szt.* -
11376086
Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant aks, lak
57,00 zł / szt.* -
11376089
Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały, aks
29,10 zł / szt.* -
11466086
Q.x Płytka czołowa do łącznika cięgłowego ant, aks
36,60 zł / szt.* -
15066084
Q.x Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz alu aks, lak
83,00 zł / szt.* -
15066086
Q.x Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, ant aks, lak
65,00 zł / szt.* -
15066089
Q.x Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz biały, aks
45,40 zł / szt.* -
15076084
Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz biały alu aks, lak
83,00 zł / szt.* -
15076086
Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz, ant aks, lak
65,00 zł / szt.* -
15076089
Q.1/Q.3 Płytka czołowa do łącznika na klucz, biały, aksamit
45,40 zł / szt.* -
16206044
Q.x Klawisz z nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., alu aks, lak
49,50 zł / szt.* -
16206046
Q.x Klawisz z nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., antracyt, aks
25,30 zł / szt.* -
16206049
Q.x Klawisz z nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., biały, aks
18,90 zł / szt.* -
16206054
Q.x Klawisz z nadr. symb. "dzwonek" łącz. 1-kl., alu aks, lak
49,50 zł / szt.* -
16206056
Q.x Klawisz z nadr. symb. "dzwonek" łącz. 1-kl., antracyt, aks
25,30 zł / szt.* -
16206059
Q.x Klawisz z nadr. symb. "dzwonek" łącz. 1-kl., biały, aks
18,90 zł / szt.* -
16206064
Q.x Klawisz z nadr. symb. "klucz" łącz. 1-kl., alu aks, lak
49,50 zł / szt.* -
16206066
Q.x Klawisz z nadr. symb. "klucz" łącz. 1-kl., antracyt, aks
25,30 zł / szt.* -
16206069
Q.1/Q.3/Q.7 Klawisz z nadr. symb. "klucz" łącz. 1-kl., biały, aks
18,90 zł / szt.* -
16206084
Q.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, alu aksamit, lakierowany
32,70 zł / szt.*
-
75941001
mechanizmy Przyłącze czujników
70,00 zł / szt.*
-
85221100
one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
358,00 zł / szt.* -
85241124
Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych alu aks, lak
450,00 zł / szt.* -
85241126
Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, ant, aks lak
436,00 zł / szt.* -
85241129
Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych biały, aks
397,00 zł / szt.* -
85741124
Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu aks, lak
909,00 zł / szt.* -
85741126
Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant, aks lak
909,00 zł / szt.* -
85741129
Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały, aks
889,00 zł / szt.*
-
141202
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazd XLR, kremowy
36,90 zł / szt.* -
141209
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazd XLR, biały, połysk
36,90 zł / szt.* -
142702
Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module, kremowy
76,50 zł / szt.* -
142709
Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module, biały
76,50 zł / szt.* -
143102
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyrów. pot. 1-kr krem połysk
36,70 zł / szt.* -
143109
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyr. pot. 1-kr biały, połysk
36,70 zł / szt.* -
143209
Płytka czołowa do aparatu zgłoszeniowego Ø 22,5 mm, biały
36,70 zł / szt.* -
146102
Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, kremowy
87,00 zł / szt.* -
146109
Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały
87,00 zł / szt.* -
146302
Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy
83,50 zł / szt.* -
146309
Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, biały
83,50 zł / szt.* -
146402
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, kremowy
87,00 zł / szt.* -
146409
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, biały
90,00 zł / szt.* -
147202
B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem
76,50 zł / szt.* -
147209
B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały
76,50 zł / szt.* -
148002
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy
83,50 zł / szt.* -
148009
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały
83,50 zł / szt.* -
149202
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, kremowy
83,50 zł / szt.* -
149209
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały
83,50 zł / szt.* -
10196084
Q.x Płytka czołowa do przyłącza kablowego, alu aksamit, lakierowany
45,00 zł / szt.*
-
11096074
Q.x Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, alu aksamit
17,70 zł / szt.* -
11096076
Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm ant, aks
19,00 zł / szt.* -
11096079
Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks
10,60 zł / szt.* -
11096084
Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu aks, lak
18,80 zł / szt.* -
11096086
Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant, aks lak
18,80 zł / szt.* -
11096089
Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały, aks
8,60 zł / szt.*
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniAksamitny
-
MateriałSzkło
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość95,20 mm
-
Szerokość95,20 mm
-
Głębokość9,80 mm
-
Liczba jednostek w poziomie1
-
Liczba jednostek w pionie1
-
Posiada pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
110116030Q.7 Ramka 1-krotna, łupekCena199,00 zł/ szt. *199,00 zł/ szt. *
-
210116074Q.7 Ramka 1-krotna, aluminiumCena191,00 zł/ szt. *191,00 zł/ szt. *
-
310116076Q.7 Ramka 1-krotna, szkło, czarnyCena162,00 zł/ szt. *162,00 zł/ szt. *
-
410116079Q.7 Ramka 1-krotna, szkło, białyCena162,00 zł/ szt. *162,00 zł/ szt. *
-
510116083Q.7 Ramka 1-krotna, stal szlachetnaCena211,00 zł/ szt. *211,00 zł/ szt. *