The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Q.7
    • Berker Q.7 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • 168050
    EAN
    4011334502302
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Q.7 - Stero­wanie oświe­tle­niem

    Moduł LED podświetlenia całego obwodu ramki Q.7 168050

    Cena
    257,30  zł
    / szt. *
    257,30  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAA2321W
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Moduł LED podświetlenia całego obwodu ramki Q.7

    168050

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Zobacz więcej (8)
    Previous
    Previous
    10116179
    10116179
    Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, szkło, białe
    161,80  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    10116176
    10116176
    Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, szkło, czarne
    162,90  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    10116174
    10116174
    Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, aluminium
    187,40  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    10116183
    10116183
    Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, stal szlachetna
    212,10  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty

    Niezbędne akcesoria

    • 10116179

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, szkło, białe

      161,80  zł  / szt.*
    • 10116176

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, szkło, czarne

      162,90  zł  / szt.*
    • 10116174

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, aluminium

      187,40  zł  / szt.*
    • 10116183

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, stal szlachetna

      212,10  zł  / szt.*
    • 10116130

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, łupek

      193,90  zł  / szt.*
    • 10116109

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, biały aksamit, lakierowany

      37,80  zł  / szt.*
    • 10116106

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, antracyt aksamit, lakierowany

      43,60  zł  / szt.*
    • 10116104

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, alu aksamit, lakierowany

      57,30  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • 10116179

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, szkło, białe

      161,80  zł  / szt.*
    • 10116176

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, szkło, czarne

      162,90  zł  / szt.*
    • 10116174

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, aluminium

      187,40  zł  / szt.*
    • 10116183

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, stal szlachetna

      212,10  zł  / szt.*
    • 10116130

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, łupek

      193,90  zł  / szt.*
    • 10116109

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, biały aksamit, lakierowany

      37,80  zł  / szt.*
    • 10116106

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, antracyt aksamit, lakierowany

      43,60  zł  / szt.*
    • 10116104

      Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, alu aksamit, lakierowany

      57,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 230 V
    Wymiary
    • Wyso­kość
      95 mm
    • Szero­kość
      95 mm
    • Głębo­kość
      6,50 mm
    Moc
    • Pobór prądu
      5 mA
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Wkładka modułu 230 V AC
    Materiały
    • Kolor
      Prze­zro­czysty
    Oświe­tlenie
    • Typ źródła światła
      LED, niewy­mienne
    • Powią­zane systemy
      Q.x

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 168050 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 168050

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 168050 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 168050

      Moduł LED podświetlenia całego obwodu ramki Q.7

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11) | Hager Polska

      Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2021-11-15

      PDF
      1,13 MB
      Zdjęcie Manual for LED modul (DE, GB, NL, IT, PL, 2018-07) | Hager Polska

      Manual for LED modul (DE, GB, NL, IT, PL, 2018-07)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2018-07-23

      PDF
      1,14 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      16206064 - Q.x Klawisz z nadr. symb. "klucz" łącz. 1-kl., alu aks, lak
      16206064
      Q.x Klawisz z nadr. symb. "klucz" łącz. 1-kl., alu aks, lak
      Cena
      53,00  zł
      / szt. *
      53,00  zł
      / szt. *
    • 2
      16236084 - Q.x Klawisze łącz. 2-kl., para, alu aks, lak
      16236084
      Q.x Klawisze łącz. 2-kl., para, alu aks, lak
      Cena
      47,50  zł
      / szt. *
      47,50  zł
      / szt. *
    • 3
      16236086 - Q.x Klawisze do łączników 2-klawiszowych, para, antracyt, aksamit
      16236086
      Q.x Klawisze łącz. 2-kl., para, antracyt, aks
      Cena
      37,80  zł
      / szt. *
      37,80  zł
      / szt. *
    • 4
      16236089 - Q.x Klawisze do łączników 2-klawiszowych, para, biały, aksamit
      16236089
      Q.x Klawisze łącz. 2-kl., para, biały, aks
      Cena
      16,60  zł
      / szt. *
      16,60  zł
      / szt. *
    • 5
      19058001 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "mężczyzna"
      19058001
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "mężczyzna"
      Cena
      41,00  zł
      / szt. *
      41,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32