IP44 Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej, p/t 382120

EAN
4011334200604
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
261,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Klucz
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Funkcja
    z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego
Konfi­guracja
  • Rodzaj łącz­nika / wariant
    1-bie­gunowy, z pozycją neutralną
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    10 AX (100 W lampy samo­statecz­nikowe)
Wymiary
  • głębo­kość
    40.1 mm
  • Wyso­kość
    70.8 mm
  • Szero­kość
    70.8 mm
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych, do podłączenia śrubo­wego
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Wypo­sażenie
  • Zamki / Urządzenia
    do zamków central­nych
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z zesty­kiem uzie­mia­jącym
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z pozycją "0"
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP44
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    BRYZGOSZ­CZELNE PODTYN­KOWE IP44
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Nieod­po­wiedni do wodosz­czelnej instalacji podtyn­kowej IP44.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie