![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A 505103
EAN
4011334288985
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
64,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka podświetlającado osprzętu elektroinstalacyjnego 8 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd przełączania2 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Instalacja, montaż
-
Montaż naMontaż podtynkowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków0
-
Typ przyciskuPrzycisk pojedynczy
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoTak
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
PrzezroczystyNie
Wymiary
-
Głębokość41 mm
-
Zakres głębokości wbudowania31,20 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Tekst
-
MontażZ pazurkami rozporowymi
-
NadrukBez nadruku
-
OświetlenieZ możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym, Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
-
Rodzaj łącznikaZwierny, z dwoma oddziel. stykami sygnalizacyjnymi
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
-
Systemy powiązaneBerker B.x, Berker K.x, Berker Q.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Łączniki 2-torowe 10 A 250 V AC i akcesoria; 167…, 168…, 395…, 396…, 503…, 505…, 535…
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-08-03
PDF160,71 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-29
PDF165,04 kB
Więcej materiałów