Wkładka jarzeniowa LED, mechanizm, biały 1686
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WDE1675WWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik klawiszowy 5 dostępne produkty -
Przycisk 11 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
-
Prąd znamionowy In0
-
Wysokość12,20 mm
-
Szerokość23,40 mm
-
Głębokość19,60 mm
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 1013
-
Typ źródła światłaLED
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 1686
Wkładka jarzeniowa LED, mechanizm, biały
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 1686xx-1687xx - LED unit 230 V for switches/push-buttons (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Łączniki 2-torowe 16 A 250 V AC i akcesoria; 167…, 168…, 533…
PDF157,01 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB