Wkładka żarowa z zaciskiem neutralnym, mechanizm, żółty 167602
Cena
32,70 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WDE1687WWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe12 - 12 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In0,06 A
Wymiary
-
Wysokość12,60 mm
-
Szerokość23,80 mm
-
Głębokość19,40 mm
Materiały
-
KolorŻółty
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaŻarówka
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 167602
Wkładka żarowa z zaciskiem neutralnym, mechanizm, żółty
PDF
Więcej materiałów