Wkładka żarowa z zaciskiem neutralnym, mechanizm, czerwony 167603
Cena
55,80 zł
/ Sztuka
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
catalog.product_page.follow_up.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
WDE5056
Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
42,70 zł/ Sztuka
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe48 - 48 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In0,02 A
Wymiary
-
Wysokość12,60 mm
-
Szerokość23,80 mm
-
Głębokość19,40 mm
Materiały
-
KolorCzerwony
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaŻarówka
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 167603
Wkładka żarowa z zaciskiem neutralnym, mechanizm, czerwony
PDF
Wi?cej materia?ów