Wkładka jarzeniowa zacisk neutralny IP44 230V/0,4mA mechanizm pomarańczowy 167504
Cena
28,00 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WDE1675WWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik klawiszowy 5 dostępne produkty -
Przycisk 11 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In0
Wymiary
-
Wysokość12,30 mm
-
Szerokość23,60 mm
-
Głębokość19,30 mm
Materiały
-
KolorPomarańczowy
Oświetlenie
-
Typ źródła światłaLampy jarzeniowe
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 167504
Wkładka jarzeniowa zacisk neutralny IP44 230V/0,4mA mechanizm pomarańczowy
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Łączniki 2-torowe 16 A 250 V AC i akcesoria; 167…, 168…, 533…
PDF157,01 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Więcej materiałów