- Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
- Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker B.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.8 - Komunikacja i multimedia
- Zobacz więcej
one.platform Mech. gn. RTV końcowego 53455011
Cena
80,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej 12 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 499 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Tłumienie
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz5 dB
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz4 dB
-
Tłumienie przelotowe 2150 MHz5 dB
-
Tłumienie przelotowe 860 MHz4 dB
Częstotliwość
-
Szerokość pasma częstotliwości5 - 2400 MHz
Sprzęt
-
Liczba wyjść2
Materiały
-
MateriałMetal
Wymiary
-
Głębokość40 mm
-
Zakres głębokości wbudowania40 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 53455011
one.platform Mech. gn. RTV końcowego
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker one.platform / R.classic/1930/Glas Mechanizmy gniazd antenowych; 53455…
PDF188,17 kB
Declaration of conformity International 2021-09-17
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF114,25 kB
Więcej materiałów