one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych 4470
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty zamienne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (12)Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość44,40 mm
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 4470
one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-07
PDF234,56 kB
Więcej materiałów