one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub. 53303808
EAN
4011334430094
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
84,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
AT_PUBSwitchingCurrent16 AX (200W LED (SBL))
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement podstawowy
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Połączenie śrubowe
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania41 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz podwójny
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
OświetlenieBez podświetlenia (nie może być podświetlony)
-
Rodzaj łącznikaPodwójny 1-bieg./zmienny, rozdzielne zaciski wejściowe
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker one.platform Łączniki klawiszowe; 5330…, 5350…
PDF186,52 kBBerker Łączniki 3-torowe 250 V AC i akcesoria; 127…, 128…, 160…, 510…, 533…, 535…
PDF161,08 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-20
PDF230,58 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-07-05
PDF322,45 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Więcej materiałów