- tehalit.WA - maskownice 55x55 mm
- Berker B.Kwadrat - Sterowanie oświetleniem
- Montaż podtynkowy IP44
- Berker B.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker B.7 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.7 - Sterowanie oświetleniem
- Berker K.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker K.5 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.8 - Sterowanie oświetleniem
- Zobacz więcej
one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny 503501
Cena
71,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (30)Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka podświetlającado osprzętu elektroinstalacyjnego 12 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 537 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 A
-
Chwilowy prąd kontaktowy10 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz podwójny
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
PrzezroczystyNie
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość41,60 mm
-
Zakres głębokości wbudowania31,30 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków2
-
Typ przyciskuPrzycisk seryjny
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoNie
Łączność
-
Typ połączeniaquickconnect
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Systemy powiązaneBerker B.x, K.x, Q.x, R. x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 503501
one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Łączniki 2-torowe 10 A 250 V AC i akcesoria; 167…, 168…, 395…, 396…, 503…, 505…, 535…
PDF160,71 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Więcej materiałów