- Berker Q.3 - system gniazd i łączników
- Berker B.Kwadrat - Sterowanie oświetleniem
- Berker B.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker B.7 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.7 - Sterowanie oświetleniem
- Berker K.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker K.5 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.8 - Sterowanie oświetleniem
- Zobacz więcej
one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne 53503404
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (14)Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka podświetlającado osprzętu elektroinstalacyjnego 11 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 517 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Prąd załączania10 A
-
Chwilowy prąd kontaktowy10 A
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz podwójny
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
PrzezroczystyNie
-
Wysokość70,90 mm
-
Szerokość70,90 mm
-
Głębokość41,60 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Liczba przycisków2
-
Typ przyciskuPrzycisk grupowy
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoNie
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Posiada pole opisoweNie
-
Systemy powiązaneBerker B.x, K.x, Q.x, R. x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 53503404
one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker one.platform Łączniki klawiszowe; 5330…, 5350…
PDF186,52 kB
Berker Łączniki 3-torowe 250 V AC i akcesoria; 127…, 128…, 160…, 510…, 533…, 535…
PDF161,08 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Declaration of conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-20
PDF230,58 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB