one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny 535031
EAN
4011334430070
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
23,20zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka podświetlającado osprzętu elektroinstalacyjnego 9 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd przełączania10 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
-
Typ przyciskuPrzycisk pojedynczy
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoNie
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
PrzezroczystyNie
Wymiary
-
Głębokość41,60 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
-
Systemy powiązaneBerker B.x, Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Łączniki 2-torowe 10 A 250 V AC i akcesoria; 167…, 168…, 395…, 396…, 503…, 505…, 535…
PDF160,71 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Więcej materiałów