EAN
4011334402381
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
26,90zł
/ szt. *
  • otwór mocujący (szer. x wys.) ok. 14,8 x 20,5 mm
  • do numerów zam. 1170 ..
  • do gniazd modularnych: 3M
  • do płytek czołowych z zasuwami chroniącymi przed kurzem
  • do gniazd modularnych 3M kat.6, i kat.6A
  • tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Gniazda modu­larne
    do gniazd modu­łowych 3M kat. 6 i kat. 6A
Wymiary
  • Wymiary (szer. x wys.)
    14.8 x 20.5 mm
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    inne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    z płytką nośną
  • Elementy centralne
    do elementów central­nych z zasuwą chro­niącą przed kurzem
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    TECH­NIKA KOMU­NIKA­CYJNA
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie