EAN
4011334256397
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
158,00zł
/ szt. *
  • częstotliwość transmisji do 500 MHz
  • do numerów zam.: 1409 .., 1410 .., 1469 .., 53 1409 ..
  • kodowany barwnie zgodnie z normą EIA/TIA 568A i 568B
  • kat. 6A iso\Class EA zgodna z ISO/IEC 11801 A2
  • do wtyczki RJ45
  • z kątem nachylenia wyjścia 45°
  • z zaciskami LSA +

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj konstrukcji
    wg DIN EN 60603-7-51
Połączenia
  • Wyjścia
    z kątem nachylenia wyjścia 45°
  • Rodzaj wtyczki
    do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    72 V DC
  • Prąd znamio­nowy In
    1 A
Napięcie
  • Napięcie
    kompa­ty­bil­ność z PoE+
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    1 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    31 mm
Często­tliwość
  • Szero­kość pasma prze­noszenia
    maks. 500 MHz
Rezystancja
  • Rezystancja stykowa ekranu
    100 mΩ
  • Rezystancja stykowa sygnału
    20 mΩ
Materiał
  • Kod barwny A i B
    wg TIA/EIA­-568-B.2
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych ; śruba mocu­jąca poprzez płytkę wsporczą
Podłączenie
  • Zestyk
    z zasłoną pola wykrycia 360° i zaciskiem prze­wodu
Przewód
  • Ø prze­wodu
    0.4…0.63 mm
  • Przewód
    elastyczne dopro­wadzenie prze­wodu
Bezpie­czeń­stwo
  • kat. 6{\sub A} iso, klasa E{\sub A}, ekranowane
    wg ISO/IEC 11801 A2
  • Ekran ochronny
    wg DIN EN 55022, klasa B
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…70 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Główna linia projek­towa
    TECH­NIKA KOMU­NIKA­CYJNA
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie