EAN
3250610090701
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., czarny WTF4108BG
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (5)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 67 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuUAE/IAE (ISDN)
-
Liczba połączeń2
Pojemność
-
Liczba modułów2
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość50 mm
-
Głębokość4,70 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Systemy powiązaneSerie 1930 / Serie Glas
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WTF4108BG
Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., czarny
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Więcej materiałów