The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Serie 1930
    • Serie 1930 - Komu­nikacja i multimedia
    • WTF4394BG
    EAN
    3250610090909
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Serie 1930 - Komu­nikacja i multimedia
    • Serie Glas - Komu­nikacja i multimedia
    • Zobacz więcej

    Serie 1930/Glas Płytka nośna do przyłączy miniaturowych z el. centr., czarny WTF4394BG

    Cena
    122,90  zł
    / szt. *
    122,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Serie 1930/Glas Płytka nośna do przyłączy miniaturowych z el. centr., czarny

    WTF4394BG

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Gniazdo głośnikowe
    • Liczba połączeń
      1
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9005
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      42 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie za pomocą pazurów
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK02
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    • Powią­zane systemy
      Serie 1930 / Serie Glas

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4394BG
    PDF
    RoHS report WTF4394BG
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WTF4394BG | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WTF4394BG

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WTF4394BG | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WTF4394BG

      Serie 1930/Glas Płytka nośna do przyłączy miniaturowych z el. centr., czarny

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      R.x, R.classic, Serie 1930/Glas, IP44 Płytki czołowe i akcesoria; WDW…, WLF…, WLS…, WTE…, WTF…, WTS…, WTW…, WWS…

      PDF
      319,61 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WTF4400WG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, biały
      WTF4400WG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, biały
      Cena
      66,20  zł
      / szt. *
      66,20  zł
      / szt. *
    • 2
      WTF4593PW - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, biały
      WTF4593PW
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, biały
      Cena
      66,20  zł
      / szt. *
      66,20  zł
      / szt. *
    • 3
      270425 - Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, antracyt mat
      270425
      Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, antracyt mat
      Cena
      246,30  zł
      / szt. *
      246,30  zł
      / szt. *
    • 4
      270429 - Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, bialy mat
      270429
      Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, bialy mat
      Cena
      246,30  zł
      / szt. *
      246,30  zł
      / szt. *
    • 5
      WTF4593BG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, czarny
      WTF4593BG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, czarny
      Cena
      66,20  zł
      / szt. *
      66,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32