EAN
4011334430162
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
52,90zł
/ szt. *
  • współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1600 02
  • do włączania np. gniazd 16 A
  • z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej
  • do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
  • z zaciskami śrubowymi

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • iftttsup­por­tavailable
    Nie
Prąd
  • Prąd znamio­nowy
    16 AX (200 W lampy samo­statecz­nikowe)
Wymiary
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
  • Rodzaj przy­łącza
    Połączenie śrubowe
Wypo­sażenie
  • hasheating­switch
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK05
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie