Akcesoria osprzęt Płytka denka samogasnąca do puszki n/t 2-krotnej, kremowy, n/t 102122
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WVA1762WPWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość153 mm
-
Wysokość82 mm
Instalacja, montaż
-
Płyta podstawy do montażu powierzchniowego2
-
MontażPoziomy, Pionowy
Materiały
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
WykończenieBarwiony
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 1013
-
PowierzchniaMat
Dodatkowe informacje
-
NadrukZ nadrukiem
-
MontażDo montażu na palnej powierzchni podstawy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 102122
Akcesoria osprzęt Płytka denka samogasnąca do puszki n/t 2-krotnej, kremowy, n/t
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF366,15 kB
Więcej materiałów