![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt 457205
EAN
4011334387664
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
93,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo głośnikowe
Wymiary
-
Szerokość71 mm
-
Wysokość71 mm
-
Głębokość45 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe32 mm
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1, Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-06-20
PDF204,80 kB
Więcej materiałów