The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Serie 1930
    • Serie 1930 - Komu­nikacja i multimedia
    • WDF459316
    EAN
    3250610095881
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Serie 1930 - Komu­nikacja i multimedia
    • Serie Glas - Komu­nikacja i multimedia
    • Serie R.classic - Komu­nikacja i multimedia
    • Zobacz więcej

    R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV 2xSAT końcowe, mechanizm WDF459316

    Cena
    174,30  zł
    / szt. *
    174,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV 2xSAT końcowe, mechanizm

    WDF459316

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Akcesoria
    • Wstępnie wypo­sażony w
      Brak
    ‌Pojem­ność
    • Krot­ność
      1
    • Liczba modułów
      4
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Tłumienie
    • Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
      4 dB
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Gniazdo końcowe
    Często­tliwość
    • Szero­kość pasma często­tliwości
      5 - 2400 MHz
    • Tech­nologia szero­ko­pa­smowa
      5 - 2400 MHz
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      3
    Materiały
    • Materiał
      Metal
    • Kod RAL
      7035
    Wymiary
    • Głębo­kość
      27,2 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      40 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      27,2 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element podstawowy
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Do wyłącz­ników kompak­to­wych (HDTV)
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    • Płytka nośna­/pier­ścień nośny
      Z pier­ście­niem nośnym

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Aerial socket outlet 2hole throughpass soc., 13 dB, 1930/Glas/R.classic (English)
    PDF
    728,23 kB
    REACH declaration WDF459316
    PDF
    RoHS report WDF459316
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WDF459316 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WDF459316

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WDF459316 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WDF459316

      R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV 2xSAT końcowe, mechanizm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-20

      PDF
      343,71 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21

      PDF
      381,66 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Mechanizmy gniazd RTV/SAT/DATA; WDF…

      PDF
      312,14 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      270429 - Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, bialy mat
      270429
      Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, bialy mat
      Cena
      246,30  zł
      / szt. *
      246,30  zł
      / szt. *
    • 2
      WTF4592BG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, czarny
      WTF4592BG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, czarny
      Cena
      66,20  zł
      / szt. *
      66,20  zł
      / szt. *
    • 3
      WTF4592PW - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, biały
      WTF4592PW
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, biały
      Cena
      66,20  zł
      / szt. *
      66,20  zł
      / szt. *
    • 4
      WTF4593BG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, czarny
      WTF4593BG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, czarny
      Cena
      66,20  zł
      / szt. *
      66,20  zł
      / szt. *
    • 5
      WTF4000BG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, czarny
      WTF4000BG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, czarny
      Cena
      66,20  zł
      / szt. *
      66,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32