The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Serie 1930
    • Serie 1930 - Komu­nikacja i multimedia
    • 270429
    EAN
    4011334003977
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Serie 1930 - Komu­nikacja i multimedia
    • Serie Glas - Komu­nikacja i multimedia
    • Zobacz więcej

    Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, bialy mat 270429

    Cena
    246,30  zł
    / szt. *
    246,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, bialy mat

    270429

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WTF4000BG
    WTF4000BG
    Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, czarny
    66,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTF4000WG
    WTF4000WG
    Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, biały
    66,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 52 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • WTD7171GT

      Serie Glas Ramka końcowa szklana, jasny

      176,40  zł  / szt.*
    • WTD3100WG3

      Seria 1930 Ramka 1-krotna z wycięciem do elementów centralnych Twinpoint, biała

      0,00  zł  / *
    • WTD3100BG3

      Seria 1930 Ramka 1-krotna z wycięciem do elementów centralnych Twinpoint, czarna

      0,00  zł  / *
    • WTD7200GT

      Serie Glas Ramka szklana 2-krotna, jasny

      372,80  zł  / szt.*
    • WLD9200AB

      R.classic Ramka 2-krotna, aluminium/czarny

      372,80  zł  / szt.*
    • WTD7200GWG

      Serie Glas Ramka szklana 2-krotna, biały

      409,50  zł  / szt.*
    • WTD7200GT2

      Ramka szklana 2-krotna, do montażu w ściance pustej

      0,00  zł  / *
    • WLD9300AB

      R.classic Ramka 3-krotna, aluminium/czarny

      540,80  zł  / szt.*
    • WTD7172GT2

      Ramka środkowa 1-krotna szkło, do montażu w ściance pustej

      0,00  zł  / *
    • WTD7172GT

      Serie Glas Ramka środkowa szklana, jasny

      191,10  zł  / szt.*
    • WTD7172GWG

      Serie Glas Ramka środkowa szklana, biała

      209,00  zł  / szt.*
    • WTD3372WG

      Serie 1930 Ramka środkowa, biały

      54,60  zł  / szt.*
    • WTD3372BG

      Serie 1930 Ramka środkowa, czarny

      54,60  zł  / szt.*
    • WTD3371WG

      Serie 1930 Ramka końcowa, biały

      45,20  zł  / szt.*
    • WTD3371BG

      Serie 1930 Ramka końcowa, czarny

      45,20  zł  / szt.*
    • WTD3300WG

      Serie 1930 Ramka 3-krotna, biały

      152,30  zł  / szt.*
    • WTD3300BG

      Serie 1930 Ramka 3-krotna, czarny

      152,30  zł  / szt.*
    • WTD3200WG

      Serie 1930 Ramka 2-krotna, biały

      97,70  zł  / szt.*
    • WTD3200BG

      Serie 1930 Ramka 2-krotna, czarny

      97,70  zł  / szt.*
    • WTD3191WG

      Serie 1930 Ramka pojedyncza do płytek czołowych Ø 58 mm, biały

      39,60  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Połączenie śrubowe
    • Typ złącza/w­tyczki USB
      C+C
    Napięcie
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      196 - 253 V
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      40 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      32 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      32 mm
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      C+C
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      2
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    • Z bezpiecz­nikiem minia­tu­rowym
      Tak
    Moc
    • Moc wyjściowa
      20 W
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0,06 W
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      0,2 A
    • Prąd wyjściowy
      3000 mA

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - USB Socket, C+C PD 20W, sq, pw matt (English )
    PDF
    621,77 kB
    REACH declaration 270429
    PDF
    RoHS report 270429
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 270429 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 270429

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 270429 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 270429

      Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, bialy mat

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB, en-US 2025-05-05 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB, en-US 2025-05-05

      PDF
      2,31 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      198,19 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-10-12

      PDF
      304,51 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WTF4000WG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, biały
      WTF4000WG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, biały
      Cena
      66,20  zł
      / szt. *
      66,20  zł
      / szt. *
    • 2
      WTF4107BG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., czarny
      WTF4107BG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., czarny
      Cena
      66,20  zł
      / szt. *
      66,20  zł
      / szt. *
    • 3
      WTF4593BG - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, czarny
      WTF4593BG
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, czarny
      Cena
      66,20  zł
      / szt. *
      66,20  zł
      / szt. *
    • 4
      WTF4593PW - Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, biały
      WTF4593PW
      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, biały
      Cena
      66,20  zł
      / szt. *
      66,20  zł
      / szt. *
    • 5
      WTF4394BG - Serie 1930/Glas Płytka nośna do przyłączy miniaturowych z el. centr., czarny
      WTF4394BG
      Serie 1930/Glas Płytka nośna do przyłączy miniaturowych z el. centr., czarny
      Cena
      122,90  zł
      / szt. *
      122,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32