Seria 1930 Ramka 2-krotna, czarna WTD3200BG
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo 10 dostępne produkty -
Sygnalizator świetlny do osprzętu elektroinstalacyjnego 4 dostępne produkty -
Czujnik ruchu - element podstawowy 1 dostępne produkty -
Gniazdo telekomunikacyjne (skrętka) 16 dostępne produkty -
Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej 26 dostępne produkty -
Przycisk 9 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
- Gniazdo
- Sygnalizator świetlny do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Gniazdo telekomunikacyjne (skrętka)
- Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej
- Przycisk
- Czujnik ruchu (sam czujnik)
- Termostat pokojowy
- Puszka natynkowa
- Gniazda
- Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Przełącznik elektroniczny
- Element inteligentnego sterowania
- Płytka spodnia do instalacji natynkowych
- Łącznik instalacyjny
- Ściemniacz
- Sterownik żaluzjowy
- Zaślepka
- Płytka nośna
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Zasilacz z gniazdem USB
- Łącznik obrotowy
- Akcesoria/części do termostatów pokojowych/termostatów czasowych
- Pokrętło i łącznik
- Element centralny łącznika lub przycisku
- Element centralny gniazda
-
475501Serie 1930/Glas Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, samozaciski, czarny
-
4755Serie 1930/Glas Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, samozaciski, biały
-
396765one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe
-
396768one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe, samozaciski
-
474521Serie 1930/Glas Gniazdo SCHUKO, samozaciski, czarny
-
WTS1100BGSerie 1930/Glas Gniazdo SCHUKO, samozaciski, czarny
-
WTS1200BGSerie 1930/Glas Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, samozaciski, czarny
-
WTS1200WGSerie 1930/Glas Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, samozaciski, biały
-
WDS15001one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe, samozaciski
-
WDS17001one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe
-
5104Serie 1930/Glas Łącznik i sygnalizator świetlny E10 z płytką czołową, biały
-
510401Serie 1930/Glas Łącznik i sygnalizator świetlny E10 z elementem centr., czarny
-
WTE5182BGSerie 1930/Glas Łącznik i sygnalizator świetlny E10 z elementem centr., czarny
-
WTE5182WGSerie 1930/Glas Łącznik i sygnalizator świetlny E10 z płytką czołową, biały
-
4587one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
455401one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
-
4586one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
455501one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane,
-
4538mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy
-
458802mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
-
WDF41076one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a ISO
-
WDF410766one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
-
WDF410862one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a ISO
-
WDF410866one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane
-
534538one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
534539one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
534576one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
-
WDF4107W1one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
WDF41087one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
-
WDF4108W1one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
WTF4000BGSerie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, czarny
-
WTF4593PWSerie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, biały
-
WTF4593BGSerie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, czarny
-
WTF4592PWSerie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, biały
-
WTF4592BGSerie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, czarny
-
WTF4400WGSerie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, biały
-
WTF4400BGSerie 1930/Glas Płytka czołowa do przyłącza kablowego i gniazda VDo, czarny
-
WTF4394BGSerie 1930/Glas Płytka nośna do przyłączy miniaturowych z el. centr., czarny
-
WTF4108WGSerie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp. i tel., biały
-
WTF4108BGSerie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., czarny
-
WTF4107WGSerie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp. i tel., biały
-
WTF4107BGSerie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., czarny
-
WTF4000WGSerie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, biały
-
1407Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp. i tel., biały
-
103921Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, czarny
-
103920Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 2-wyjściowego, biały
-
450821Serie 1930/Glas Płytka nośna do przyłączy miniaturowych z el. centr., czarny
-
106421Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, czarny
-
106420Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda antenowego 3-wyjściowego, biały
-
104001Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, czarny
-
384603R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy zwierny, zaciski śrubowe
-
383803R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy grupowy zwierny zaciski śrubowe
-
16402035R.classic/1930/Glas Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny
-
16402079R.classic/1930/Glas Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały
-
WDE383803R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy grupowy zwierny zaciski śrubowe
-
WDE384603R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy zwierny, zaciski śrubowe
-
WLN8010BGR.classic/1930 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny
-
WLN8010WGR.classic/1930 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały
-
WDE503601Moduł przycisku kołyskowego z funkcją przełączania
-
85341139R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
-
85341131R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m cz
-
85342139R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały
-
85342131R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m cz
-
85342239R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały
-
85342231R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m cz
-
85341239R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
-
85341231R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m cz
-
20302035R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., el. centr., czarny
-
20302079R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., el. centr., biały
-
20342079R.classic/1930/Glas Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały
-
20342035R.classic/1930/Glas Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, czarny
-
20262035R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr., czarny
-
20262079R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr., biały
-
WLN5026BGR.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr., czarny
-
WLN5026WGR.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr., biały
-
WLN5029BGRegulator temperatury z przełącznikiem grzanie/chłodzenie, czarny połysk
-
WLN5029WGRegulator temperatury z przełącznikiem grzanie/chłodzenie, biały połysk
-
WLN5030BGR.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., el. centr., czarny
-
WLN5030WGR.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., el. centr., biały
-
WLN5034BGR.classic/1930/Glas Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, czarny
-
WLN5034WGR.classic/1930/Glas Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały
-
459410one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
-
WDF4589one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
-
53455012R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV nieprzelotowe, mechanizm
-
53455312R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV-SAT nieprzelotowe, mechanizm
-
WDF459212R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV nieprzelotowe, mechanizm
-
WDF459314R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV-SAT nieprzelotowe, mechanizm
-
1647Serie 1930/Glas Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrotowego, biały, połysk
-
164701Serie 1930/Glas Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrot., czarny, połysk
-
16476900Serie 1930 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obr. porcelana Rosenthal biały
-
16476500Serie 1930 Płytka czołowa z pokr. do łącznika obr. porcelana Rosenthal czarny
-
396579Serie 1930/Glas Płytka czołowa z przysłonami styków do gniazda z uz., biały
-
396579011930/Glas Płytka czołowa do gn. z uz. cz
-
387603R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy uniwersalny (schodowy)
-
387703R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy krzyżowy, zaciski śrubowe
-
387503R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy świecznikowy (seryjny)
-
389303R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
294510Serie 1930/Glas Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort, biały
-
294511Serie 1930/Glas Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort, czarny
-
2944101930/Glas Ściemniacz obrotowy komfort, biały, obc. R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
2944111930/Glas Ściemniacz obrotowy komfort, czarny, obc. R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
WTN4011BG1930/Glas Ściemniacz obrotowy komfort, czarny, obc. R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
WTN4011WG1930/Glas Ściemniacz obrotowy komfort, biały, obc. R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
WTN4041BGSerie 1930/Glas Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort, czarny
-
WTN4041WGSerie 1930/Glas Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort, biały
-
85741139R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
-
85241139R.X/1930/Glas Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, biały
-
85241131R.1/R.3 Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych cz
-
85221101R.classic/1930/Glas Sterownik żaluzjowy komfort, mech. Berker.Net, zac. śrub.
-
85741131R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., czarny
-
100920Serie 1930/Glas Zaślepka z płytką czołową, biały
-
100921Serie 1930/Glas Zaślepka z płytką czołową, czarny
-
671009201930/Glas Zaślepka z el. centr. biały
-
671009211930/Glas Zaślepka z el. centr. cz
-
WTF1001BGSerie 1930/Glas Zaślepka z płytką czołową, czarny
-
WTF1001BG11930/Glas Zaślepka z el. centr. Czarny
-
WTF1001PW11930/Glas Zaślepka z el. centr. biały
-
WTF1001WGSerie 1930/Glas Zaślepka z płytką czołową, biały
-
381103Serie 1930/Glas Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętł 1-bieg, biały
-
381113Serie 1930/Glas Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętł 1-bieg, czarny
-
381203Serie 1930/Glas Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętł 2-bieg, biały
-
381213Serie 1930/Glas Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętł 2-bieg, czarny
-
WTE6161BGSerie 1930/Glas Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętł 1-bieg, czarny
-
WTE6161WGSerie 1930/Glas Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętł 1-bieg, biały
-
WTE7261BGSerie 1930/Glas Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętł 2-bieg, czarny
-
WTE7261WGSerie 1930/Glas Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętł 2-bieg, biały
-
457209one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
457205one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
457309one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
457305one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
WDF4800AT1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
WDF4800AT2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
WDF4800PW1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
WDF4800PW2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
260215Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt, mat
-
260219Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
-
260415Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,
-
260419Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
-
270425Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, antracyt mat
-
270429Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, bialy mat
-
WDE387603R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy uniwersalny (schodowy)
-
WDE387703R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy krzyżowy, zaciski śrubowe
-
WDE387503R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy świecznikowy (seryjny)
-
WDE389303R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WTW1000BGSerie 1930/Glas Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrot., czarny, połysk
-
WTW1000PBGSerie 1930 Płytka czołowa z pokr. do łącznika obr. porcelana Rosenthal czarny
-
WTW1000WBGSerie 1930 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obr. porcelana Rosenthal biały
-
WTW1000WGSerie 1930/Glas Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrotowego, biały, połysk
Specyfikacja techniczna
-
Krotność2
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość80 mm
-
Szerokość151 mm
-
Głębokość9 mm
-
Posiada pole opisoweNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WTD3200BG
Seria 1930 Ramka 2-krotna, czarna
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB