Serie 1930 Płytka denka samogasnąca 1-krotna, czarny WTA1700BG
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 34 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość85,50 mm
-
Wysokość87,50 mm
Instalacja, montaż
-
Płyta podstawy do montażu powierzchniowego2
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
Wykończenie powierzchniMat
Dodatkowe informacje
-
NadrukZ nadrukiem
-
MontażDo montażu na palnej powierzchni podstawy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WTA1700BG
Serie 1930 Płytka denka samogasnąca 1-krotna, czarny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Więcej materiałów