Podejście rurowe, biały WTA6200WG
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (17)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 35 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość35,30 mm
-
Wysokość49,40 mm
Sprzęt
-
Typ kabla zasilającegoPodejście przewodów
Instalacja, montaż
-
Do montażu natynkowegoTak
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WTA6200WG
Podejście rurowe, biały
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Więcej materiałów