Integro Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, biały, połysk 9115109
EAN
4011334149910
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
37,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów0
Wymiary
-
Wysokość59,50 mm
-
Szerokość59,50 mm
-
Głębokość41 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Materiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniPołysk
Akcesoria
-
Z ramką osłaniającąNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
-
Odporność na uderzenieNie
Dodatkowe informacje
-
MontażDo montażu na palnej powierzchni podstawy, Do montażu natynkowego urządzeń
-
Powiązane serieclassic
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-07
PDF234,56 kB
Więcej materiałów