Podejście rurowe, czarny WTA6200BG
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (17)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 32 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Głębokość36 mm
-
Wysokość51,90 mm
Sprzęt
-
Typ kabla zasilającegoPodejście przewodów
Instalacja, montaż
-
Do montażu natynkowegoTak
Materiały
-
MateriałPolipropylen (PP)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WTA6200BG
Podejście rurowe, czarny
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Więcej materiałów