Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna płaska, ant 911522565
EAN
4011334242260
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
26,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Podejście kablowe 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów0
Wymiary
-
Wysokość59,50 mm
-
Szerokość59,50 mm
-
Głębokość16 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Materiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Wykończenie powierzchniPołysk
Akcesoria
-
Z ramką osłaniającąNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Dodatkowe informacje
-
MontażDo montażu na palnej powierzchni podstawy, Do montażu łączników i łączników przyciskowych
-
Powiązane serieflow
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej