Integro Ramka 1-krotna, chrom 918272518
Cena
59,60 zł
/ Sztuka
*
catalog.product_page.variants.title
Kolor produktu - Chrom
Powierzchnia
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Gniazdo wtykowe 67 product.page.accessories.products-available -
Puszka natynkowa 23 product.page.accessories.products-available -
Zaślepka 8 product.page.accessories.products-available -
Puszka do montażu w ścianie/suficie 6 product.page.accessories.products-available -
Gniazdo wtyczkowe 1 product.page.accessories.products-available -
Łącznik klawiszowy 35 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność1
Materiały
-
KolorChrom
-
Kod RAL9006
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieChromowany
Wymiary
-
Wysokość59,50 mm
-
Szerokość59,50 mm
-
Głębokość9 mm
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Instalacja, montaż
-
MontażPoziomy, Pionowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 918272518
Integro Ramka 1-krotna, chrom
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Wi?cej materia?ów