Integro Flow Łącznik klaw. kontr. z czerw. socz., 2-bieg., stal szl, lak 937522524

EAN
4011334334675
Liczba w opakowaniu
10 Sztuki
Grupa rabatowa
BER
Cena
176,00zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous

Akcesoria opcjonalne

  • Akceso­ria­/części do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 1 dostępne produkty

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd prze­łączania
    10 A
Zakres napięcia
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
Materiały
  • Kolor
    Stal szlachetna
  • Kod RAL
    9022
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat
  • Materiał
    Stal szlachetna, Tworzywo termo­plastyczne
  • Obróbka
    Lakie­ro­wany
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Liczba przy­cisków
    1
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    10 mm
  • Wbudowane puszki podtyn­kowe
    13 mm
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności IP
    IP44
Tekst
  • Typ połączenia
    Z zaciskami śrubo­wymi
  • Oświe­tlenie
    Z wbudowaną lampą jarze­niową, Do połączenia z podświe­tle­niem i połączenia kontro­l­nego z podświe­tle­niem
  • Rodzaj łącz­nika
    2-bie­gunowy
Archi­tek­tura

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie