Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg., stal szl, lak 936522524
EAN
4011334334651
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
AT_PUBSwitchingCurrent16 A
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Materiały
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RAL9022
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałStal szlachetna, Tworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaLakierowany
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement podstawowy z centralną plakietką osłonową
Łączność
-
Rodzaj montażuInstalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania10 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe13 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz pojedynczy
Dodatkowe informacje
-
MontażDo mocowania śrubowego
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
OświetlenieBez podświetlenia (nie może być podświetlony)
-
Rodzaj łącznika2-biegunowy wył.
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13
PDF269,32 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Więcej materiałów