![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Integro Flow Ramka 1-krotna p.opis., szary 918032507
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik instalacyjny 35 dostępne produkty
-
Przycisk 21 dostępne produkty
-
Gniazdo 58 dostępne produkty
-
Puszka natynkowa 23 dostępne produkty
-
Zaślepka 8 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 27 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
- Łącznik instalacyjny
- Przycisk
- Gniazdo
- Puszka natynkowa
- Zaślepka
- Zasilacz z gniazdem USB
- Puszka do montażu w ścianie/suficie
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
-
9365609
Integro Łącznik klawiszowy, uniwersalny, biały, połysk
44,90zł / szt.* -
9375209
Integro Łącznik klawiszowy kontrolny z czerwoną soczewką, 2-bieg, biały, połysk
139,00zł / szt.* -
936512501
Integro Łącznik klawiszowy, 1-bieg., brąz
45,00zł / szt.* -
936512507
Integro Łącznik klawiszowy, 1-bieg., szary
44,90zł / szt.* -
936512509
Integro Łącznik klawiszowy, 1-bieg. biały
44,90zł / szt.* -
936522501
Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg., brąz
86,00zł / szt.* -
936522505
Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg., ant
86,00zł / szt.* -
936522507
Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg., szary
86,00zł / szt.* -
936522509
Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg. biały
86,00zł / szt.* -
936522510
Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg. cz
86,00zł / szt.* -
936522524
Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg., stal szl, lak
0,00zł / * -
936522568
Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg., chrom lak
155,00zł / szt.* -
936552501
Integro Flow Łącznik wieloklawiszowy, seryjny, brąz
71,50zł / szt.* -
936552505
Integro Flow Łącznik wieloklawiszowy, seryjny, ant
71,50zł / szt.* -
936552507
Integro Flow Łącznik wieloklawiszowy, seryjny, szary
71,50zł / szt.* -
936552509
Integro Flow Łącznik wieloklawiszowy, seryjny biały
71,50zł / szt.* -
936552510
Integro Flow Łącznik wieloklawiszowy, seryjny cz
71,50zł / szt.* -
936552518
Series switch, common input terminal, Integro - Design Flow/Pure, chr gl, galv
0,00zł / * -
936552524
Integro Flow Łącznik wieloklawiszowy, seryjny, stal szl, lak
157,00zł / szt.* -
936552568
Integro Flow Łącznik wieloklawiszowy, seryjny, chrom lak
157,00zł / szt.*
-
9367109
Integro Łącznik klawiszowy przyciskowy, zwierny, biały, połysk
45,90zł / szt.* -
9367509
Integro Łącznik wieloklawiszowy przyciskowy, seryjny, biały, połysk
76,50zł / szt.* -
936712501
Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny, brąz
45,90zł / szt.* -
936712505
Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny, ant
45,90zł / szt.* -
936712507
Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny, szary
45,90zł / szt.* -
936712509
Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny biały
45,90zł / szt.* -
936712510
Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny cz
45,90zł / szt.* -
936712524
Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny, stal szl, lak
0,00zł / * -
936712568
Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny, chrom lak
106,00zł / szt.* -
936752501
Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, brąz
76,50zł / szt.* -
936752505
Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, ant
76,50zł / szt.* -
936752507
Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, szary
76,50zł / szt.* -
936752509
Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy biały
76,50zł / szt.* -
936752510
Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy cz
76,50zł / szt.* -
936752518
Integro Łącznik wieloklaw. przyciskowy, chrom
175,00zł / szt.* -
936752524
Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, stal szl, lak
174,00zł / szt.* -
936752568
Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, chrom lak
175,00zł / szt.* -
937722501
Integro Flow Łącznik klaw. przyc. podświetlany z czerw. socz., brąz
0,00zł / * -
937722505
Integro Flow Łącznik klaw. przyc. podświetlany z czerw. socz., ant
139,00zł / szt.* -
937722507
Integro Flow Łącznik klaw. przyc. podświetlany z czerw. socz., szary
0,00zł / *
-
9418505
Integro Flow Gniazdo SCHUKO, mechanizm, czarny, mat
26,10zł / szt.* -
9419505
Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, mechanizm, czarny, mat
34,30zł / szt.* -
9619405
Integro Flow Gniazdo bez uziemienia z podwyższona ochroną styków, czarny, mat
34,30zł / szt.* -
9624905
Integro Flow Gniazdo z uziemieniem Szwajcaria typ 13, mechanizm, czarny, mat
59,50zł / szt.* -
9625605
Integro Flow Gniazdo z uziemieniem "Australia", mechanizm, czarny
157,00zł / szt.* -
9626205
Integro Flow Gniazdo z uz. "Standard brytyjski" z podwyż. ochr. styków, czarny
50,50zł / szt.* -
9627205
Integro Flow Gniazdo z uziemieniem "Dania" z podwyższona ochroną styków, czarny
58,00zł / szt.* -
862542507
Integro Flow Gniazdo z uz. "USA/CANADA" NEMA 6-20 R, mechanizm, szary
416,00zł / szt.* -
862542509
Integro Flow Gniazdo z uz. "USA/CANADA" NEMA 6-20 R, mechanizm, biały
416,00zł / szt.* -
862632502
Integro Gniazdo z uziemieniem standard USA/KANADA NEMA 5-15R, biały mat
96,50zł / szt.* -
941852501
Integro Flow Gniazdo SCHUKO, brąz
26,10zł / szt.* -
941852502
Integro Flow Gniazdo SCHUKO biały
26,10zł / szt.* -
941852505
Integro Flow Gniazdo SCHUKO, ant
26,10zł / szt.* -
941852506
Integro Flow Gniazdo SCHUKO, szary
26,10zł / szt.* -
941952501
Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st., brąz
34,30zł / szt.* -
941952506
Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st., szary
34,30zł / szt.* -
947132505
Integro Gniazdo SCHUKO 45° z dioda kontrolną, SNAP-IN 2 mm, ant
78,00zł / szt.* -
947782501
Integro Flow Gniazdo SCHUKO, brąz
26,10zł / szt.* -
947782502
Integro Flow Gniazdo SCHUKO biały
26,10zł / szt.* -
947782503
Integro Flow Gniazdo SCHUKO cz
26,10zł / szt.*
-
9115105
Integro Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, czarny, połysk
37,50zł / szt.* -
911512501
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, brąz
37,50zł / szt.* -
911512505
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, ant
37,50zł / szt.* -
911512507
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, szary
37,50zł / szt.* -
911512509
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka biały
37,50zł / szt.* -
911512510
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, czarny, połysk
37,50zł / szt.* -
911512511
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, brąz
38,60zł / szt.* -
911512515
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, ant
38,50zł / szt.* -
911512517
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, szary
38,50zł / szt.* -
911512519
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka biały
38,50zł / szt.* -
911522525
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna płaska, ant
26,50zł / szt.* -
911522529
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna płaska biały
26,50zł / szt.* -
911522555
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna płaska, ant
26,50zł / szt.* -
911522559
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna płaska biały
26,50zł / szt.* -
911522565
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna płaska, ant
26,50zł / szt.* -
911522569
Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna płaska biały
26,50zł / szt.* -
918252506
Integro Flow Natynkowy pierścień dystansowy, szary
8,40zł / szt.* -
918252510
Integro Flow Natynkowy pierścień dystansowy cz
8,40zł / szt.* -
918252511
Integro Flow Natynkowy pierścień dystansowy, brąz
8,40zł / szt.* -
918252512
Integro Flow Natynkowy pierścień dystansowy biały
8,40zł / szt.*
-
845162568
Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, chrom
63,00zł / szt.* -
945162501
Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, brąz
12,50zł / szt.* -
945162505
Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, ant
12,50zł / szt.* -
945162507
Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, szary
12,50zł / szt.* -
945162509
Integro Flow Zaślepka z płytką nośną biały
12,50zł / szt.* -
945162510
Integro Flow Zaślepka z płytką nośną cz
12,50zł / szt.* -
945162524
Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, stal szl, lak
63,00zł / szt.* -
945162545
Integro Zaślepka, granit czarny, jedwabny mat
13,90zł / szt.*
-
926022501
Integro 12V Gniazdo USB ładowania A+A 5A; brązowy mat (10x)
271,00zł / szt.* -
926022503
Integro 12V Gniazdo USB ładowania A+A 5A; czarny mat (10x)
271,00zł / szt.* -
926022505
Integro 12V Gniazdo USB ładowania A+A 5A; antracyt mat (10x)
271,00zł / szt.* -
926022507
Integro 12V Gniazdo USB ładowania A+A 5A; szary połysk (10x)
271,00zł / szt.* -
926022509
Integro 12V Gniazdo USB ładowania A+A 5A; biały połysk (10x)
271,00zł / szt.* -
926032501
Integro 12V Gniazdo USB ładowania A 3A; brązowy mat (10x)
233,00zł / szt.* -
926032503
Integro 12V Gniazdo USB ładowania A 3A; czarny mat (10x)
233,00zł / szt.* -
926032505
Integro 12V Gniazdo USB ładowania A 3A; antracyt mat (10x)
233,00zł / szt.* -
926032507
Integro 12V Gniazdo USB ładowania A 3A; szary połysk (10x)
233,00zł / szt.* -
926032509
Integro 12V Gniazdo USB ładowania A 3A; biały połysk (10x)
233,00zł / szt.* -
926102505
Integro Gniazdo USB ładowania podwójne, 230V, 3A; antracyt, mat
309,00zł / szt.* -
926102509
Integro Gniazdo USB ładowania podwójne, 230V, 3A; biały, mat
309,00zł / szt.* -
926202505
Integro Gniazdo USB ładowania podwójne A+C, 230V, 3.0 A; biały, mat
0,00zł / * -
926202509
Integro Gniazdo USB ładowania podwójne A+C, 230V, 3.0 A; antracyt mat
262,00zł / szt.*
-
81837
Integro Flow Puszka do pierścienia mocującego Ø 58 mm, szary
10,90zł / szt.* -
91820
Integro Flow Puszka p/t Ø 45 mm, szary
10,90zł / szt.* -
91883
Integro Flow Puszka p/t Ø 49 mm, szary
11,70zł / szt.* -
91887
Integro Flow Puszka p/t płytka Ø 49 mm, szary
11,90zł / szt.* -
91912
Integro Puszka p/t 2-krotna do montażu poziomego, głęboka, szary, mechanizm
24,40zł / szt.* -
9182001
Integro Flow Puszka podtynkowa płytka Ø 45 mm, szary
10,90zł / szt.*
-
936532501
Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", brąz
77,50zł / szt.* -
936532505
Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", ant
77,50zł / szt.* -
936532507
Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", szary
77,50zł / szt.* -
936532509
Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", biały
77,50zł / szt.* -
936532510
Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", czarny
77,50zł / szt.* -
936532524
Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", stal szl
175,00zł / szt.* -
936532568
Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", chrom
175,00zł / szt.*
Specyfikacja techniczna
-
KolorSzary
-
Kod RAL7038
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
Posiada pole opisoweTak
-
Liczba modułów1
-
Klasa ochronności IPIP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
MontażMocowanie zaciskowe
-
OznaczenieZ polem opisowym
-
Seriaflow
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
19181915Integro Ramka 3-krotna, czarny, mat26,10zł/ szt. *26,10zł/ szt. *
-
29181919Integro Ramka 3-krotna, biały, połysk26,10zł/ szt. *26,10zł/ szt. *
-
39182619Integro Ramka 2-krotna, biały, połysk20,30zł/ szt. *20,30zł/ szt. *
-
49182705Integro Ramka 1-krotna, czarny, mat8,60zł/ szt. *8,60zł/ szt. *
-
59182709Integro Ramka 1-krotna, biały, połysk8,60zł/ szt. *8,60zł/ szt. *