The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Integro
    • Berker Integro Flow - Akcesoria
    • 91820
    EAN
    4011334053125
    Liczba w opakowaniu
    200 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Integro Flow - Akcesoria

    Integro Flow Puszka p/t Ø 45 mm, szary 91820

    Cena
    12,20  zł
    / szt. *
    12,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Integro Flow Puszka p/t Ø 45 mm, szary

    91820

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Śred­nica
      45 mm
    • Głębo­kość
      35,50 mm
    Rodzaj połączenia
    • Liczba wejść kablo­wych
      4
    Kabel
    • Śred­nica kabla
      12 mm
    Kompa­ty­bil­ność
    • Można dołączyć
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Termo­plast
    • Kolor
      Szary
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 91820
    PDF
    RoHS report 91820
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 91820 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 91820

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 91820 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 91820

      Integro Flow Puszka p/t Ø 45 mm, szary

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      9191502 - Integro Flow Puszka podtynkowa 2-krotna, z 2 zaciskami przewodu, szary
      9191502
      Integro Flow Puszka podtynkowa 2-krotna, z 2 zaciskami przewodu, szary
      Cena
      28,90  zł
      / szt. *
      28,90  zł
      / szt. *
    • 2
      8183602 - Integro Flow Pierścień mocujący, biały
      8183602
      Integro Flow Pierścień mocujący, biały
      Cena
      6,00  zł
      / szt. *
      6,00  zł
      / szt. *
    • 3
      8183601 - Integro Flow Pierścień mocujący, ciemnoszary
      8183601
      Integro Flow Pierścień mocujący, ciemnoszary
      Cena
      6,00  zł
      / szt. *
      6,00  zł
      / szt. *
    • 4
      81837 - Integro Flow Puszka do pierścienia mocującego Ø 58 mm, szary
      81837
      Integro Flow Puszka do pierścienia mocującego Ø 58 mm, szary
      Cena
      12,20  zł
      / szt. *
      12,20  zł
      / szt. *
    • 5
      945162510 - Integro Flow Zaślepka z płytką nośną cz
      945162510
      Integro Flow Zaślepka z płytką nośną cz
      Cena
      13,90  zł
      / szt. *
      13,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32