Integro Flow Puszka podtynkowa 2-krotna, z 2 zaciskami przewodu, szary 9191502
EAN
4011334274544
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
26,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość49,50 mm
-
Szerokość109 mm
-
Głębokość39 mm
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych2
Kabel
-
Średnica kabla13 mm
Kompatybilność
-
Można dołączyćNie
Materiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
KolorSzary
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13
PDF226,92 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17
PDF230,83 kB
Więcej materiałów