Integro Flow Puszka do pierścienia mocującego Ø 58 mm, szary 81837
EAN
4011334165477
Liczba w opakowaniu
200 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
10,90zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części zamienne do montażu skrzynek połączeniowych na ścianie 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość58 mm
-
Szerokość58 mm
-
Średnica58 mm
-
Głębokość35 mm
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych1
Kabel
-
Średnica kabla12 mm
Kompatybilność
-
Możliwość łączeniaNie
Materiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
KolorSzary
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13
PDF226,92 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17
PDF230,83 kB
Więcej materiałów