Integro Flow Pierścień mocujący, szary 81836
EAN
4011334165453
Liczba w opakowaniu
200 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
5,30zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
81837
Integro Flow Puszka do pierścienia mocującego Ø 58 mm, szary
10,90zł/ szt.
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorSzary
Wymiary
-
Wysokość57,40 mm
-
Szerokość57,40 mm
-
Głębokość16 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13
PDF226,92 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17
PDF230,83 kB
Więcej materiałów