Integro Flow Pierścień mocujący, ciemnoszary 8183601
EAN
4011334168164
Liczba w opakowaniu
200 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
5,30zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
81837
Integro Flow Puszka do pierścienia mocującego Ø 58 mm, szary
10,90zł/ szt.
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorCiemnoszary
Wymiary
-
Wysokość55,80 mm
-
Szerokość55,80 mm
-
Głębokość15,80 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13
PDF226,92 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17
PDF230,83 kB
Więcej materiałów