Integro Ramka 1-krotna, chrom 919752528
EAN
4011334305927
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
168,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo 67 dostępne produkty -
Puszka natynkowa 7 dostępne produkty -
Puszka do montażu w ścianie/suficie 6 dostępne produkty -
Zaślepka 5 dostępne produkty -
Łącznik instalacyjny 35 dostępne produkty -
Przycisk 21 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność1
Materiały
-
KolorChrom
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaChromowany
Wymiary
-
Wysokość59,50 mm
-
Szerokość59,50 mm
-
Głębokość9 mm
-
Liczba jednostek w poziomie1
-
Liczba jednostek w pionie1
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu 919752528
Integro Ramka 1-krotna, chrom
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Integro Ramki chrom; 9197 ...
PDF183,30 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-02
PDF218,22 kB
Declaration of conformity International 2022-05-23
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-02
PDF211,37 kB
Więcej materiałów