Integro Flow Gniazdo z uz. "Włochy" biały 962512502
EAN
4011334386643
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
87,50 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (5)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 78 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość30 mm
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneBerker integro
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 962512502
Integro Flow Gniazdo z uz. "Włochy" biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2021-12-15
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-21
PDF210,32 kB
Declaration of conformity International 2021-12-15
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-21
PDF213,40 kB
Więcej materiałów