Integro Flow Puszka p/t 3-krotna, szary 91933
EAN
4011334195276
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
34,40zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość49 mm
-
Szerokość168 mm
-
Głębokość38 mm
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych6
Kabel
-
Średnica kabla12 mm
Kompatybilność
-
Możliwość łączeniaNie
Materiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
KolorSzary
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13
PDF226,92 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17
PDF230,83 kB
Więcej materiałów