Integro Flow Gniazdo zasilania 12 V, mechanizm, szary 845712507
EAN
4011334322870
Liczba w opakowaniu
200 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
63,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 78 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy20 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe12 V
-
Napięcie znamionowe24 - 24 V
-
Napięcie wyjściowe12-24 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Moc wyjściowa240 W
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7038
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość55,50 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe46 mm
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuKońcówka pierścieniowa
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów1
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Funkcje
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Systemy powiązaneBerker integro
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 845712507
Integro Flow Gniazdo zasilania 12 V, mechanizm, szary
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
dc24-1028
PDF264,71 kB
Więcej materiałów