Integro Flow Gniazdo SCHUKO, brąz 941852501

EAN
4011334240433
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
26,10zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj konstrukcji
    zgodny z normą DIN 49440
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V AC
  • Często­tliwość
    50 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Wymiary
  • Głębo­kość zabu­dowy puszek podtyn­ko­wych
    32 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa
    Plakietka centralna
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    brązowy
  • Kolor
    Brązowy
  • Kolor
    brązowy
  • Kolor RAL
    RAL 8017
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
  • ismetal­lic­colour
    Nie
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Podłączenie
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg IEC 60884-1
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg VDE 0620-1
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z zaciskami śrubo­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    05
  • Stopień ochrony
    IP44
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Ochrona
    bez rozsze­rzonej ochrony styków
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Integro mechanizmy modu­łowe
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker Integro mechanizmy modu­łowe, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie