Integro Ramka z pokrywą nadr. "IP44" biały 818282599
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (12)Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo wtykowe 68 dostępne produkty -
Puszka natynkowa 23 dostępne produkty -
Zaślepka 8 dostępne produkty -
Puszka do montażu w ścianie/suficie 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 36 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
-
941952502Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st. biały
-
941952506Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st., szary
-
941952505Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st., ant
-
9618505Integro Flow Gniazdo z uziemieniem, mechanizm, czarny, mat
-
961852501Integro Flow Gniazdo z uz., brąz
-
961952502Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st. biały
-
961952506Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st., szary
-
961952505Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st., ant
-
9619505Integro Flow Gniazdo z uziemieniem z podwyższona ochroną styków, czarny, mat
-
961952501Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st., brąz
-
91853Integro Flow Uszczelka, czarny
-
841852502Integro Gniazdo SCHUKO biały
Uzupełnij swój system
- Gniazdo wtykowe
- Puszka natynkowa
- Zaślepka
- Puszka do montażu w ścianie/suficie
- Łącznik klawiszowy
- Przycisk
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Ładowarka USB
-
962572501Integro Flow Gniazdo bez uz. "Standard Euro-Amerykański", brąz
-
947132505Integro Gniazdo SCHUKO 45° z dioda kontrolną, SNAP-IN 2 mm, ant
-
962492501Integro Flow Gniazdo z uz. "Szwajcaria" typ 13, brąz
-
945702505Integro Gniazdo zasilające 24V, samochodowe, ant
-
962512505Integro Flow Gniazdo z uz. "Włochy", ant
-
962512502Integro Flow Gniazdo z uz. "Włochy" biały
-
9619405Integro Flow Gniazdo bez uziemienia z podwyższona ochroną styków, czarny, mat
-
961942505Integro Flow Gniazdo bez uz.z podwyż. ochr. st., ant
-
961942506Integro Flow Gniazdo bez uz.z podwyż. ochr. st., szary
-
961942502Integro Flow Gniazdo bez uz.z podwyż. ochr. st. biały
-
962512503Integro Flow Gniazdo z uz. "Włochy" cz
-
962572503Integro Flow Gniazdo bez uz. "Standard Euro-Amerykański", czarny
-
962572505Integro Flow Gniazdo bez uz. "Standard Euro-Amerykański", ant
-
962572506Integro Flow Gniazdo bez uz. "Standard Euro-Amerykański", szary
-
962572502Integro Flow Gniazdo bez uz. "Standard Euro-Amerykański", biały
-
961852505Integro Flow Gniazdo z uz., ant
-
961852506Integro Flow Gniazdo z uz., szary
-
961852502Integro Flow Gniazdo z uz. biały
-
845712503Integro Flow Gniazdo zasilania 12 V, mechanizm cz
-
845712505Integro Flow Gniazdo zasilania 12 V, mechanizm, ant
-
911522555Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna płaska, ant
-
9115105Integro Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, czarny, połysk
-
911512511Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, brąz
-
911512515Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, ant
-
911512517Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, szary
-
911512519Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka biały
-
911512510Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, czarny, połysk
-
911512501Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, brąz
-
911512505Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, ant
-
911512507Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, szary
-
911512509Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka biały
-
911522565Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna płaska, ant
-
918252506Integro Flow Natynkowy pierścień dystansowy, szary
-
911522525Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna płaska, ant
-
918252524Integro Flow Natynkowy pierścień dystansowy, stal szl, lak
-
918252568Integro Flow Natynkowy pierścień dystansowy, chrom
-
918252510Integro Flow Natynkowy pierścień dystansowy cz
-
918252512Integro Flow Natynkowy pierścień dystansowy biały
-
911522569Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna płaska biały
-
911522559Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna płaska biały
-
945162507Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, szary
-
945162505Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, ant
-
945162501Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, brąz
-
945162509Integro Flow Zaślepka z płytką nośną biały
-
945162510Integro Flow Zaślepka z płytką nośną cz
-
845162568Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, chrom
-
945162524Integro Flow Zaślepka z płytką nośną, stal szl, lak
-
945162545Integro Zaślepka, granit czarny, jedwabny mat
-
91820Integro Flow Puszka p/t Ø 45 mm, szary
-
91887Integro Flow Puszka p/t płytka Ø 49 mm, szary
-
91883Integro Flow Puszka p/t Ø 49 mm, szary
-
81837Integro Flow Puszka do pierścienia mocującego Ø 58 mm, szary
-
9182001Integro Flow Puszka podtynkowa płytka Ø 45 mm, szary
-
91912Integro Puszka p/t 2-krotna do montażu poziomego, głęboka, szary, mechanizm
-
937522509Integro Flow Łącznik klaw. kontr. z czerw. socz., 2-bieg. biały
-
936552518Integro Łącznik wieloklawiszowy, seryjny, chrom
-
937522510Integro Flow Łącznik klaw. kontr. z czerw. socz., 2-bieg. cz
-
936552501Integro Flow Łącznik wieloklawiszowy, seryjny, brąz
-
936562510Integro Flow Łącznik klawiszowy, uniwersalny cz
-
937522507Integro Flow Łącznik klaw. kontr. z czerw. socz., 2-bieg., szary
-
936562507Integro Flow Łącznik klawiszowy, uniwersalny, szary
-
936562501Integro Flow Łącznik klawiszowy, uniwersalny, brąz
-
937522524Integro Flow Łącznik klaw. kontr. z czerw. socz., 2-bieg., stal szl, lak
-
936552524Integro Flow Łącznik wieloklawiszowy, seryjny, stal szl, lak
-
937522501Integro Flow Łącznik klaw. kontr. z czerw. socz., 2-bieg., brąz
-
9365609Integro Łącznik klawiszowy, uniwersalny, biały, połysk
-
936512507Integro Łącznik klawiszowy, 1-bieg., szary
-
936512501Integro Łącznik klawiszowy, 1-bieg., brąz
-
936512509Integro Łącznik klawiszowy, 1-bieg. biały
-
936522568Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg., chrom lak
-
936522524Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg., stal szl, lak
-
936522510Integro Flow Łącznik klawiszowy, 2-bieg. cz
-
936562509Integro Flow Łącznik klawiszowy, uniwersalny biały
-
936562505Integro Flow Łącznik klawiszowy, uniwersalny, ant
-
936712507Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny, szary
-
937722501Integro Flow Łącznik klaw. przyc. podświetlany z czerw. socz., brąz
-
936752509Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy biały
-
936712524Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny, stal szl, lak
-
936752501Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, brąz
-
937722505Integro Flow Łącznik klaw. przyc. podświetlany z czerw. socz., ant
-
936752507Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, szary
-
936752524Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, stal szl, lak
-
937722507Integro Flow Łącznik klaw. przyc. podświetlany z czerw. socz., szary
-
937722509Integro Flow Łącznik klaw. przyc. podświetlany z czerw. socz., biały
-
936712505Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny, ant
-
936752568Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, chrom lak
-
936752510Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy cz
-
936752518Integro Łącznik wieloklaw. przyciskowy, chrom
-
936752505Integro Flow Łącznik wieloklaw. przyciskowy, ant
-
936712568Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny, chrom lak
-
936712501Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny, brąz
-
936712510Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny cz
-
936712509Integro Flow Łącznik klaw. przyc., zwierny biały
-
9367109Integro Łącznik klawiszowy przyciskowy, zwierny, biały, połysk
-
936532505Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", ant
-
936532510Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", czarny
-
936532507Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", szary
-
936532568Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", chrom
-
936532509Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", biały
-
936532501Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", brąz
-
936532524Integro Flow Łącznik żaluzj. wielokl. przyc., nadr. symb. "Strzałka", stal szl
Przejdź do kategorii
-
961952502Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st. biały
-
941952505Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st., ant
-
9419505Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, mechanizm, czarny, mat
-
941952501Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st., brąz
-
961852502Integro Flow Gniazdo z uz. biały
-
961852506Integro Flow Gniazdo z uz., szary
-
961852505Integro Flow Gniazdo z uz., ant
-
9618505Integro Flow Gniazdo z uziemieniem, mechanizm, czarny, mat
-
961852501Integro Flow Gniazdo z uz., brąz
-
947782502Integro Flow Gniazdo SCHUKO biały
-
961952506Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st., szary
-
961952505Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st., ant
-
9619505Integro Flow Gniazdo z uziemieniem z podwyższona ochroną styków, czarny, mat
-
961952501Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st., brąz
-
841852522Integro Flow Gniazdo SCHUKO 45°, mechanizm biały
-
841852526Integro Flow Gniazdo SCHUKO 45°, mechanizm, szary
-
841852525Integro Flow Gniazdo SCHUKO 45°, mechanizm, ant
-
841852521Integro Flow Gniazdo SCHUKO 45°, mechanizm, brąz
-
941952502Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st. biały
-
8418525Integro Flow Gniazdo SCHUKO 45°, mechanizm, czarny, mat
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość59,50 mm
-
Szerokość59,50 mm
-
Głębokość17,90 mm
-
Pole opisoweNie
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 818282599
Integro Ramka z pokrywą nadr. "IP44" biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08
PDF429,24 kB
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
1
918252568Integro Flow Natynkowy pierścień dystansowy, chromCena61,30 zł/ szt. *61,30 zł/ szt. * -
2
918192510Integro Flow Ramka 3-krotna czCena29,00 zł/ szt. *29,00 zł/ szt. * -
3
918192519Integro Flow Ramka 3-krotna białyCena29,00 zł/ szt. *29,00 zł/ szt. * -
4
918192568Integro Flow Ramka 3-krotna, chromCena122,10 zł/ szt. *122,10 zł/ szt. * -
5
918262507Integro Flow Ramka 2-krotna, szaryCena22,60 zł/ szt. *22,60 zł/ szt. *