![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st., brąz 961952501
EAN
4011334240655
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
40,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochronności IPIP44
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe29 mm
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość55,50 mm
Materiały
-
KolorBrązowy
-
Kod RAL8017
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Instalacja, montaż
-
Montaż naMontaż podtynkowy
Łączność
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuInstalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoZ bolcem uziemiającym
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów1
Tekst
-
NadrukBez nadruku
-
OsłonaOsłona centralna
-
OchronaZwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
-
Powiązane serieflow
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-05
PDF311,40 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-05
PDF305,78 kB
Więcej materiałów