Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st., ant 961952505
EAN
4011334240723
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
42,10 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (12)Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość55,50 mm
-
Liczba jednostek1
-
Wbudowane puszki podtynkowe29 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuInstalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoZ bolcem uziemiającym
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów1
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Funkcje
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Systemy powiązaneBerker integro
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 961952505
Integro Flow Gniazdo z uz.z podwyż. ochr. st., ant
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2022-11-25
PDF305,78 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-05
PDF311,40 kB
Więcej materiałów