The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Integro
    • Berker Integro Flow - Akcesoria
    • 9182001
    EAN
    4011334053132
    Liczba w opakowaniu
    200 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Integro Flow - Akcesoria

    Integro Flow Puszka podtynkowa płytka Ø 45 mm, szary 9182001

    Cena
    12,20  zł
    / szt. *
    12,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Integro Flow Puszka podtynkowa płytka Ø 45 mm, szary

    9182001

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Śred­nica
      45 mm
    • Głębo­kość
      22 mm
    Rodzaj połączenia
    • Liczba wejść kablo­wych
      1
    Kabel
    • Śred­nica kabla
      12 mm
    Kompa­ty­bil­ność
    • Można dołączyć
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Termo­plast
    • Kolor
      Szary
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 9182001
    PDF
    RoHS report 9182001
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 9182001 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 9182001

    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      81837 - Integro Flow Puszka do pierścienia mocującego Ø 58 mm, szary
      81837
      Integro Flow Puszka do pierścienia mocującego Ø 58 mm, szary
      Cena
      12,20  zł
      / szt. *
      12,20  zł
      / szt. *
    • 2
      945162510 - Integro Flow Zaślepka z płytką nośną cz
      945162510
      Integro Flow Zaślepka z płytką nośną cz
      Cena
      13,90  zł
      / szt. *
      13,90  zł
      / szt. *
    • 3
      8183602 - Integro Flow Pierścień mocujący, biały
      8183602
      Integro Flow Pierścień mocujący, biały
      Cena
      6,00  zł
      / szt. *
      6,00  zł
      / szt. *
    • 4
      8183601 - Integro Flow Pierścień mocujący, ciemnoszary
      8183601
      Integro Flow Pierścień mocujący, ciemnoszary
      Cena
      6,00  zł
      / szt. *
      6,00  zł
      / szt. *
    • 5
      9191501 - Integro Flow Puszka podtynkowa 2-krotna, z zaciskiem przewodu, szary
      9191501
      Integro Flow Puszka podtynkowa 2-krotna, z zaciskiem przewodu, szary
      Cena
      27,20  zł
      / szt. *
      27,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32