Integro Flow Puszka natynkowa 1-krotna wysoka, brąz 911512501
EAN
4011334239536
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
37,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów0
Wymiary
-
Wysokość59,30 mm
-
Szerokość59,30 mm
-
Głębokość41 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Materiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBrązowy
-
Kod RAL8017
-
Wykończenie powierzchniPołysk
Akcesoria
-
Z pokrywą ramyNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Dodatkowe informacje
-
MontażDo montażu na palnej powierzchni podstawy, Do montażu natynkowego urządzeń
-
Powiązane serieflow