Integro Ramka 1-krotna z soczewką, pomarańczowy, połysk 919872504
EAN
4011334153825
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
16,90 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo 67 dostępne produkty -
Puszka natynkowa 23 dostępne produkty -
Zaślepka 8 dostępne produkty -
Puszka do montażu w ścianie/suficie 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność1
Materiały
-
KolorPomarańczowy
-
Kod RAL2008
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość59,50 mm
-
Szerokość59,50 mm
-
Głębokość9 mm
-
Liczba jednostek w poziomie1
-
Liczba jednostek w pionie1
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 919872504
Integro Ramka 1-krotna z soczewką, pomarańczowy, połysk
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Więcej materiałów